Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002372101
Fuld ordrekode: 871869976481400

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002372101 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002372101 da_DK pdf 566.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002372101_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002372101_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB