Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002371901
Fuld ordrekode: 871869976453100

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002371901 da_DK pdf 563.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002371901_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002371901_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB