Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002371801
Fuld ordrekode: 871869976451700

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002371802 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002371801 da_DK pdf 563.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002371801_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002371801_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB