Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002370801
Fuld ordrekode: 871869976469200

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002370801 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 197.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002370801 da_DK pdf 558.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002370801_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002370801_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 779 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB