Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod
- E27
- Normeret levetid
- 15.000 t
- Skiftecyklus
- 50.000
- Nominel levetid (timer)
- 15.000 t
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 2 år