Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001383631
Fuld ordrekode: 871869978269600

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
50.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001383602 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001383631 da_DK pdf 298.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001383631_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB