Danmark - Dansk

Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

7 W (60 W) varm hvid E27 lyskilde, kan ikke dæmpes

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Ordrekode: 929001243082
Fuld ordrekode: 871869647218701

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
30.000
Nominel levetid (timer)
15.000 t
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001243082 da_DK pdf 427.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001243082_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration pdf 806.8 kB