Philips MASTER Value LED-spot PAR

Den ideelle løsning til spotbelysning

Produkter

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
929003485402
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
929003485502
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
929003485602

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

Fordele

  • Energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med halogenlamper

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Egenskaber

  • Dæmpningsområde

  • UV- og IR-frit lys giver mindre varme og medvirker dermed til at beskytte varmefølsomme genstande

Anvendelsesområder

  • Hotel og restauration: hotelværelser, korridorer, lobby, receptionsområde, restauranter, barer, caféer
  • Hjemmet: stue, soveværelse, entré
  • Detailhandel: udstillingslokaler, udstillingsmontre, butikker, prøverum

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-spot PAR da_DK pdf 362.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER Value LED-spot PAR
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER Value LED-spot PAR
Flere enheder - Software Plugins