Philips MASTER Value LED-spot 12V

Master LED-spot 12V - Den ideelle løsning til spotbelysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER LED-spot 12V giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LED-spot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Fordele

  • Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med traditionelle halogenlyskilder

  • Mulighed for eftermontering med MR16-halogenlyskilder med lavspænding og GU5.3-fatning

Egenskaber

  • Dæmpningsomfang

  • Patenteret intelligent driver

Anvendelsesområder

  • Ideel til effektbelysning på hoteller, hospitaler, butikker og museer (fx gulve, elevatorer, displays)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur

  • Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-spot 12V da_DK pdf 431.2 kB
Supplerende litteratur
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER Value LED-spot 12V
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER Value LED-spot 12V
Flere enheder - Software Plugins