Danmark - Dansk

Philips MASTER LED-spot 12V MR16

Effektivt spotlys ved eftermontering af MR16-halogenspots

Produkter

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D
929002491902

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER LED-spot 12V giver en intens effektbelysning og er en ideel løsning ved eftermontering af spotbelysning. MASTER LEDspot LV er designet til at erstatte halogen- og glødepærespots. Den gengiver naturlige farver og skaber en hyggelig og behagelig atmosfære i boliger, hotel og restauration og understreger skønheden i detailhandlens varer. Nye mindre armaturhuse passer perfekt til de fleste lysarmaturer på et marked med en MR16 GU 5,3-holder. Den anvender ikke kun Philips' patenterede løsning for at sikre den bredest mulige kompatibilitet med elektroniske standardtransformere til 12V-halogenspots, men leverer også høj lysintensitet svarende til MR16-halogenspots. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at etablere den ønskede stemning og benytter et bredt udvalg lysdæmpere. Dens høje SDCM sikrer større farveensartethed, som bevares gennem hele produktets levetid. MASTER LED-spot LV leverer meget store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lysets kvalitet og levetid. På denne måde kan bolig- og virksomhedsejere hurtigt opnå afkast af deres investering.

Fordele

  • Høj lysintensitet til effektbelysning i professionelle installationer

  • God lysstyrke bevares over tid

Egenskaber

  • Høj lysintensitet svarende til halogenspots

  • Forbedret farvegengivelse med høj CRI-værdi og god farveensartethed over tid

Anvendelsesområder

  • Hjemmet: stue, soveværelse, entré
  • Hotel og restauration: Hotelværelser, korridorer, lobby, receptionsområde, restaurant, barer, caféer
  • Detailhandel: Udstillingslokaler, udstillingsmontre, butikker, prøverum, udtjekningsområde

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-spot 12V MR16 da_DK pdf 238.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-spot 12V MR16
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-spot 12V MR16
Flere enheder - Software Plugins