Danmark - Dansk

Philips CorePro LED-spot PAR

LED spot-løsning til en overkommelig pris

Produkter

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
929003485302

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CorePro LED-spot PAR er en perfekt løsning til spotbelysning og giver en varm, halogenlignende belysning. De er kompatible med langt de fleste lamper med en E27-fatning og er beregnet til eftermontering som erstatning for halogenspots. CorePro LED-spot PAR giver betydelige energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med traditionelle halogenlamper og giver belysning, der er behageligt for dine øjne. Med en levetid på 15.000 timer er løsningen også med til at reducere dine vedligeholdelsesudgifter.

Fordele

  • Varmt hvidt lys

  • Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper

Egenskaber

  • Nem eftermontering

  • Levetid på 15.000 timer

Anvendelsesområder

  • Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
  • Forhaller, gangarealer, trappeskakter og toiletter, receptioner, udstillinger, udstillingsvinduer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CorePro LED-spot PAR da_DK pdf 228.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CorePro LED-spot PAR
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CorePro LED-spot PAR
Flere enheder - Software Plugins