Philips CorePro LED-spot AR111

LED spot-løsning til en overkommelig pris

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CorePro LED-spot AR111 er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en G53-fatning og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper. CorePro LED-spot AR111 giver betydelige energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

  • Varmt hvidt lys

  • Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper

Egenskaber

  • Nem eftermontering

  • Levetid på 15.000 timer

Anvendelsesområder

  • Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
  • Forhaller, gangarealer, trappeskakter og toiletter, receptioner, udstillinger, udstillingsvinduer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CorePro LED-spot AR111 da_DK pdf 241.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CorePro LED-spot AR111
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CorePro LED-spot AR111
Flere enheder - Software Plugins