Philips CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 t, 140 lm/W, EEL D, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004267302
Fuld ordrekode: 872110304987200

Specifikationer

Fod
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004267302 pdf 69.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004267302 da_DK pdf 303.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004267302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004267302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P ldt 14.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB