Philips CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF/230V, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 t, 131 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004267202
Fuld ordrekode: 872110304985800

Specifikationer

Fod
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004267202 pdf 68.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004267202 da_DK pdf 301.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004267202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004267202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P ldt 14.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB