Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 t, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003577002
Fuld ordrekode: 871951448790100

Specifikationer

Fod
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003577002 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003577002 da_DK pdf 655.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003577002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003577002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 IES 21.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB