Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 664.5 kB
Installationsvejledning pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576902_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 t, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
Life Expectancy Diagram
FailureRate