Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 t, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003576302
Fuld ordrekode: 871951448776500

Specifikationer

Fod
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003576302 pdf 66.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003576302 da_DK pdf 659.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003576302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003576302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 IES 21.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB