Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 817.4 kB
Installationsvejledning pdf 17.5 MB
Product-Photographs-929004350102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004350102_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-S, EM/230V, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 t, 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23