Philips CorePro, LED, PL-S, EM/230V, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 t

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-S, EM/230V, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 t, 104 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003756802
Fuld ordrekode: 872016928658000

Specifikationer

Fod
G23
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 268.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003756802 da_DK pdf 654.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003756802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB