Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 654.9 kB
Installationsvejledning pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592902_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, 230V, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 t, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc