Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 656.8 kB
Installationsvejledning pdf 1.4 MB
Product-Photographs-929003592202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003592202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 t, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
General uniform lighting - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate