Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 656.7 kB
Installationsvejledning pdf 842.9 kB
Product-Photographs-929003579002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003579002_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 t, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
LifetimeVsTc