Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 t, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003578802
Fuld ordrekode: 871951448676800

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 236.7 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003578802 da_DK pdf 657.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003578802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB