Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 t

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 t, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929001920602
Fuld ordrekode: 871869682843400

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 251.3 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001920602 da_DK pdf 648.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001920602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB