Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 t

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 t, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929001920402
Fuld ordrekode: 871869682839700

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001920402 da_DK pdf 645.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001920402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001920402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB