Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 358.9 kB
Installationsvejledning pdf 536.4 kB
Product-Photographs-929001381702_EU ZIP
Product-Diagrams-929001381702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 t, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11