Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 t

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 t, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929001381602
Fuld ordrekode: 871869673974700

Specifikationer

Fod
2G11
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 249.6 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001381602 da_DK pdf 358.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001381602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001381602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB