Danmark - Dansk

Philips LED, PL-C, HF/230V, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Nyhed

Produktbeskrivelse

LED, PL-C, HF/230V, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 t, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004432302
Fuld ordrekode: 872110314756100

Specifikationer

  • Fod
    G24q-3
  • Normeret levetid
    30.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004432302 pdf 67.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004432302 da_DK pdf 817.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004432302_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929004432302_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 IES 798 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 ldt 905 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB