Philips LED, PL-C, HF/230V, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Produktbeskrivelse

LED, PL-C, HF/230V, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 t, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004432102
Fuld ordrekode: 872110314752300

Specifikationer

Fod
G24q-1
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004432102 da_DK pdf 653.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004432102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB