Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Nyhed
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 644.2 kB
Product-Photographs-929004438702_EU ZIP
Product-Diagrams-929004438702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDtube, T5, DC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 t, 144 lm/W, EEL E, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.0001, PstLM 0.022
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5