Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Nyhed
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 635.9 kB
Product-Photographs-929004432702_EU ZIP
Product-Diagrams-929004432702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDtube, T8, DC, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 1200 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.003, PstLM 0.001
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
General uniform lighting - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8