Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Nyhed
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 644.9 kB
Product-Photographs-929004432502_EU ZIP
Product-Diagrams-929004432502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDtube, T5, DC, 1500 mm, 22 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 t, 163 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.0001, PstLM 0.039
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5