Philips Connected, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 t

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Produktbeskrivelse

Connected, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 t, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004270902
Fuld ordrekode: 872110306317500

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004270902 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004270902 da_DK pdf 768.4 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 pdf 381.5 kB
Installationsvejledning
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004270902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004270902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 ldt 15.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB