Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 t, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003596902
Fuld ordrekode: 872016916321800

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003596902 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 157.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003596902 da_DK pdf 640.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003596902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003596902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5 IES 6.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-840-T5-929003596902 pdf 600.3 kB