Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003596402
Fuld ordrekode: 872016916311900

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003596402 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 155.9 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003596402 da_DK pdf 649.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003596402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003596402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-865-T5-929003596402 pdf 604.8 kB