Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 t, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003154002
Fuld ordrekode: 871951441907000

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    60.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt