Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Ordrekode: 929002352102
Fuld ordrekode: 871869974953800

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002352102 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 162.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002352102 da_DK pdf 645.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002352102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002352102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB