Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Ordrekode: 929001391502
Fuld ordrekode: 871869674339300

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001391502 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 161.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001391502 da_DK pdf 353.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001391502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001391502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 ies 2.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB