Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 t, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Ordrekode: 929001391202
Fuld ordrekode: 871869674333100

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001391202 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001391202 da_DK pdf 353.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001391202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001391202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 ies 2.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB