Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 630.9 kB
Product-Photographs-929002444201_EU ZIP
Product-Diagrams-929002444201_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDtube, Andet, 230V, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 t, 113 lm/W, EEL E, S14s, Plast, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Cap/Base
General uniform lighting - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Light Distribution Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Spectral Power Distribution Colour - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
LEDtube 30K FailureRate
Life Expectancy Diagram