Philips CorePro, LED, PL-S, EM/230V, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 t

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Produktbeskrivelse

CorePro, LED, PL-S, EM/230V, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 t, 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004350102
Fuld ordrekode: 872110313535300

Specifikationer

Fod
G23
Normeret levetid
30.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004350102 da_DK pdf 817.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004350102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB