Danmark - Dansk

Philips MASTER MHN-SE

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Meget kompakte kvartsmetalhalogenlyskilder med GX-22 lyskildesokkel med enkel lodning

Fordele

  • Tillader kompakte, yderst effektive armatursystemer med højpræcisionsoptik for god lysstrålekontrol og minimalt lysspild

  • Meget god farvegengivelse skaber en behagelig atmosfære med høj visuel komfort for spillere og tilskuere

Egenskaber

  • Koncept med enkel lodning for overlegen optisk ydelse

  • Høj lyseffektivitet

Anvendelsesområder

  • Professionel sportsbelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE da_DK pdf 176.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Flere enheder - Visuals