Danmark - Dansk

Philips MASTER MHN-SA

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Fordele

  • Højt lysudbytte begrænser antallet af påkrævede belysningsarmaturer, hvilket både minimerer anskaffelses- og driftsudgifterne

  • Den gode farvegengivelse skaber en hyggelig stemning med høj visuel komfort for både spillere og tilskuere

Egenskaber

  • Giver mulighed for at designe mere kompakte armatursystemer med præcisionsoptik, som giver et højt lysudbytte for systemet, god lysstrålestyring og minimalt lystab

  • Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning

Anvendelsesområder

  • Professionel sportsbelysning og projektørbelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA da_DK pdf 215.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Flere enheder