Direkte eftermontering med umiddelbare energibesparelser for kvartsmetalhalogenarmaturet
Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.
Direkte eftermontering til forskellige kvartsmetalhalogenarmaturer, opererer på eksisterende forkoblingsenhed (kviksølv og HPS)
Lavest mulige samlede ejeromkostninger ved udskiftning af armatur på grund af energibesparelser og lang levetid takket være fremragende lumenvedligeholdelse.
Dokumenteret keramisk teknologi fra Philips (CDM)
Energibesparelser takket være højeffektive løsninger og høj lysudbytte ved start
Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer