Keramisk metalhalogenlampe med opaliseret, æggeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug
Varm, hvid farve, som udstråler komfort og tryghed
Nem opgradering fra SON til hvidt lys uden meromkostninger
Hvidt lys af høj kvalitet
Direkte eftermontering af i HPS-installationer (SON/NAV) ved opgradering fra gult til hvidt lys
Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer