Philips SON

Produktbeskrivelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Fordele

  • SON er en omkostningseffektiv og driftssikker løsning inden for højtryksnatriumbelysning

Egenskaber

  • Ovalformet yderkolbe med indvendig hvid belægning

  • Højt lysudbytte

Anvendelsesområder

  • Vejbelysning og belysning i beboelsesområder
  • Dekorativ projektørbelysning
  • Kommercielle og industrielle anvendelser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet SON da_DK pdf 200.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-SON
Flere enheder - Visuals