Danmark - Dansk

Philips MASTER SON-T PIA Plus

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Højtryksnatriumlamper af høj kvalitet med PIA-teknologi (Philips Integrated Antenna)

Fordele

  • PIA-teknologi til øget driftssikkerhed og lavere tidlig fejlhyppighed samt driftsikker tænding i hele levetiden

  • ZrAl-glødetråden sikrer optimal lumenvedligeholdelse og færre tidlige fejl

Egenskaber

  • Udladningslampe i sintret aluminiumsoxid med indbygget antenne i en yderkolbe af vakuumnatronkalk eller hårdglas

  • Udladningslampe fyldt med natrium-kviksølvsamalgam og xenon

Anvendelsesområder

  • Anbefales til alle nye belysningsinstallationer og som erstatning i eksisterende (PLUS)-installationer
  • Fuldelektrisk eftermontering i eksisterende SON-installationer
  • Vejbelysning
  • Belysning til industriområder
  • Indendørs og udendørs sportsfaciliteter
  • Belysning (eller dekorativ projektørbelysning)
  • Gartneribelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus da_DK pdf 201.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Flere enheder - Visuals