Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Højtryksnatriumlyskilde med klar, rørformet yderkolbe, højt lysudbytte og længste levetid uden driftsforstyrrelser

Fordele

  • Den mest omkostningsbesparende løsning i denne kategori

  • Seks års levetid

Egenskaber

  • Rørformet yderkolbe med hvid belægning indvendigt

  • Keramisk udladningsrør med det nye APIA-koncept (Active Philips Integrated Antenna) – op til seks års driftslevetid (Xtra)

Anvendelsesområder

  • Vej- og beboelsesbelysning
  • Dekorativ projektørbelysning
  • Industribelysning
  • Indendørs og udendørs belysning ved sportsanlæg og lignende

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

  • Højfrekvente forkoblinger skal være i overensstemmelse med Philips LDi-retningslinjen

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra da_DK pdf 202.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Flere enheder - Visuals