Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret æggeformet yderkolbe, højt lysudbytte, lang levetid og pålidelig virkning
Avanceret teknologi:
Høj virkningsgrad og højt lysudbytte giver lave energiomkostninger
Æggeformet yderkolbe med hvid belægning
Keramisk udladningsrør med det unikke PIA-koncept (Philips Integrated Antenna) giver lang levetid og en pålidelig virkning
Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.