Philips TUV amalgam XPT-system består af en elektronisk driver, der driver en TUV amalgam XPT-lyskilde monteret i en muffe. De elektriske specifikationer er skræddersyet til lyskilden og sikrer dermed en optimal ydeevne for Philips TUV amalgam XPT-systemet. Takket være den omfattende testperiode inden lancering af lyskildesystemet, kan vi sikre maksimal pålidelighed og lang levetid.
Sikkerhed ved effektiv desinficering i løbet af lyskildens brugbare levetid
Yderst pålidelig driver med årlig fejlfrekvens på under 1 %
Kortbølge-UV-stråling med højdepunkt på 253,7 nm (UVC) til desinficering
Specialamalgam anvendt til højeste effektivitet over et bredt temperaturområde
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde, kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.